Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
Electrical Floor Heating

Нагревательные кабели

Ассортимент нагревательных кабелей Deviflex™ разработан для различных применений, включая  установку в конструкцию пола в жилых помещениях и офисах, снаружи помещений с целью защиты от намерзания снега и льда, защиты от замерзания трубопроводов и т.п.

Нагревательные маты

Нагревательные маты Devimat™ имеют широкий спектр применений. Маты изготавливаются в рулонах, что делает их удобными при монтаже. Как и кабели, нагревательные маты подходят для различных видов поверхности, от установки в тонкую клеевую мастику под керамической плиткой до установки в горячий асфальт. Установка матов внутри помещений возможна как на бетонное, так и на деревянное основание полы.
Devicell™ Dry heat distribution plates

Монтажные пластины с теплоизолятором

Монтажные пластины с теплоизолятором Devicell™ Dry предоставляют отличное решение для быстрого и легкого монтажа нагревательных кабелей "сухим способом" под покрытие пола из деревянной или ламинированной паркетной доски.

Терморегуляторы

В ассортименте терморегуляторов Devireg™ есть как регуляторы для помещений, так и для управления системами наружной установки.
Devicom™ technologies for heating control

Управление сетью терморегуляторов

Технология Devicom™ позволяет контролировать кабельные системы обогрева через компьютер, а также через Интернет или с помощью мобильного телефона.

Другие электронагреватели

Интеллектуальное отопление

Теплый пол с интеллектом

Датская компания DEVI является крупнейшим в мире производителем кабельных систем обогрева.
 
В нашем центре разработок мы постоянно создаем энергосберегающие  системы обогрева.
 
С нашими системами Вы получаете высочайший комфорт и гарантированное качество.